text.skipToContent text.skipToNavigation
21000

Laxstjärtsformad slidstyrning med mikrometerspindel

  • För inställning av bland annat bearbetningsenheter och mätkameror
  • Olika storlekar med slag från 5 till 100 mm
  • Innovativ och säker fastspänning utan förskjutning i höjd- eller sidled
  • Kan kombineras snabbt och i efterhand i x-y-z-riktning
  • Spelfria styrningar
Särskilda egenskaper:

från 2 144,87 kr

17 produkter hittades

Beskrivning

Material
Aluminium EN AW-6063.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar används bland annat för konstruktion av maskiner, fixturer och mätutrustning samt inom optisk och finmekanisk industri.
Det tillåtna belastningsvärdet (F) som anges gäller för statisk belastning.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.

M1 = försänkning för skruv.
TI = antal fästhål E1/E2/M1 i innerdelen.
TA = antal fästhål E/E1/MA i ytterdelen.
Fördelar
- Innovativ och säker fastspänning utan förskjutning i höjd- eller sidled.
- Spelfria styrningar.
- Kan kombineras snabbt och i efterhand i x-y-z-riktning.
Användning
- Inställning av bearbetningsenheter, mätkameror, speglar, mikroskop och laserhuvuden (bland annat för bearbetning av kirurgiska nålar).
- Fininställning av löd-, plasma- och svetshuvuden.
- Fokusering av brännarmunstycken.