text.skipToContent text.skipToNavigation
21031

Laxstjärtsformad slidstyrning med ändanslag

  • Utformat för dynamiska belastningar på upp till 395 N
  • Livslängd på över 1 miljon slag
  • Olika storlekar med slag från 25 till 100 mm
  • Alla ytterytor är slipade
Särskilda egenskaper:

från 2 643,96 kr

Beskrivning

Material
GJL 250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
I stället för ställskruven ”N” i mitten kan låsspaken 06460 användas.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet ”F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.

TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.