Skala
horisontell
rostfritt stål
blank
- Användningsområden: maskiner, arbetsbord, arbetsbänkar
105,03 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skala
Utförande 1
horisontell
Produkttyp
skala
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
B=Bredd
15
H=Höjd
1
L1=Total längd
300
L=Längd
300
N=Nollpunkt
vänster
S=Skalning
ner
T=Delning
1 MM
Infästningsalternativ
självhäftande
N
vänster
S
ner
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Skalor av rostfritt stål i styvt utförande med självhäftande baksida. Tvärsnitt 15 x 1 mm.
Matterad yta och kontrasterande skala i djupsvart. Skalan är djupt laserpräglad.
Matterad yta och kontrasterande skala i djupsvart. Skalan är djupt laserpräglad.
På begäran
– Nollpunkt höger/nedtill eller i mitten
– Skala upptill/höger eller på båda sidor
– Andra längder
– Skala upptill/höger eller på båda sidor
– Andra längder
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.