text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Skala
Utförande 1
horisontell
Produkttyp
skala
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
B=Bredd
15
H=Höjd
2
L1=Total längd
760
L=Längd
750
N=Nollpunkt
vänster
S=Skalning
ner
T=Delning
1 MM
Infästningsalternativ
fästhål
N
vänster
S
ner

Beskrivning

Material
Aluminium.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Skalor av aluminium i styvt utförande med självhäftande baksida eller med hål. Tvärsnitt 15 x 2 mm.

Bländfri och lättavläst med svartanodiserad yta och kontrasterande skala. Skalan är djupt laserpräglad.
På begäran
– Nollpunkt höger/nedtill eller i mitten
– Skala upptill/höger eller på båda sidor
– Andra längder
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment