Skala
horisontell
aluminium
svart
eloxerad
- Användningsområden: maskiner, arbetsbord, arbetsbänkar
- Bländningsfri avläsning
- Finns i olika varianter på begäran
139,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skala
Utförande 1
horisontell
Produkttyp
skala
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
B=Bredd
15
H=Höjd
2
L1=Total längd
250
L=Längd
250
N=Nollpunkt
vänster
S=Skalning
ner
T=Delning
1 MM
Infästningsalternativ
självhäftande
N
vänster
S
ner
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Skalor av aluminium i styvt utförande med självhäftande baksida eller med hål. Tvärsnitt 15 x 2 mm.
Bländfri och lättavläst med svartanodiserad yta och kontrasterande skala. Skalan är djupt laserpräglad.
Bländfri och lättavläst med svartanodiserad yta och kontrasterande skala. Skalan är djupt laserpräglad.
På begäran
– Nollpunkt höger/nedtill eller i mitten
– Skala upptill/höger eller på båda sidor
– Andra längder
– Skala upptill/höger eller på båda sidor
– Andra längder
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.