Nollmarkering
vertikalt
rostfritt stål
blank
- Användningsområden: maskiner, arbetsbord, arbetsbänkar
56,83 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Nollmarkering
Utförande 1
vertikalt
Produkttyp
nollmarkering
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
B=Bredd
15
H=Höjd
1
L=Längd
30
Infästningsalternativ
självhäftande
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Skalor av rostfritt stål i styvt utförande med självhäftande baksida. Tvärsnitt 15 x 1 mm.
Matterad yta och kontrasterande skala i djupsvart. Skalan är djupt laserpräglad.
Matterad yta och kontrasterande skala i djupsvart. Skalan är djupt laserpräglad.
På begäran
– Nollpunkt höger/nedtill eller i mitten
– Skala upptill/höger eller på båda sidor
– Andra längder
– Skala upptill/höger eller på båda sidor
– Andra längder
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.