Måttband
horisontell
stål
vit
lackerad
- Användningsområden: maskiner, arbetsbord, arbetsbänkar
72,32 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Måttband
Form
C
Utförande 1
horisontell
Produkttyp
måttband
Material grundkropp
stål
Färg grundkropp
vit
Grundkroppens yta
lackerad
B=Bredd
13
H=Höjd
0,5
L=Längd
800
N=Nollpunkt
mitten
S=Skalning
båda sidor
T=Delning
1 MM
Infästningsalternativ
självhäftande
N
mitten
S
båda sidor
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Vitlackerade.
Anmärkning
Måttband med mm-skala i ovan- och nederkanten i svart och löpande centimeternumrering. Decimalsiffror i röd färg (under 1 m längd och vid nollpunkt i mitten endast svart).
Måttbandens baksida är självhäftande och försedd med en skyddsfolie. Den dras bort före fastlimningen.
Måttbandens baksida är självhäftande och försedd med en skyddsfolie. Den dras bort före fastlimningen.
Användning
Måttbanden kan användas överallt där man behöver mäta exakt, bland annat på maskiner, arbetsbord och arbetsbänkar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.