Tvärfäste
rörlig
aluminium
- För enkel och säker fastklämning och infästning av styraxlarna
- Tvärfästet kan förflyttas axiellt fastklämd på axlarna
- Två fästhål
1 135,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Tvärfäste
Utförande 1
rörlig
Material grundkropp
aluminium
A=Längd
230
B=Bredd
30
D=Fästhål
40
F=Genomhål f cyl.skr ISO 4762
17,5
H=Höjd
72
E
190
E1
122
H1
36
M
M16
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Tvärfästen med två hål för säker och enkel fastklämning och infästning av styraxlar. Används för att bygga upp prefabricerade bordsenheter med våra linjärhusenheter quadro 21550 eller 21555.
Detta utförande gör att axlarna kan röra sig med tvärfästena om linjärlagerenheten är fastmonterad.
Detta utförande gör att axlarna kan röra sig med tvärfästena om linjärlagerenheten är fastmonterad.
Ritningsinformation
1) Centreringshål
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.