Tvärfäste
fast
aluminium
- För enkel och säker fastklämning och infästning av styraxlarna
- Axlarna och tvärfästena är fast monterade på maskinbordet
- Två fästhål
808,48 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Tvärfäste
Utförande 1
fast
Material grundkropp
aluminium
A=Längd
180
B=Bredd
25
D=Fästhål
30
F=Genomhål f cyl.skr ISO 4762
13,5
H=Höjd
64
E
150
E1
96
H1
35
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Tvärfästen med två hål för enkel och säker fastklämning och infästning av styraxlar. Används för att bygga upp prefabricerade bordsenheter med våra linjärhusenheter quadro 21550 eller 21555.
Detta utförande möjliggör axiell rörelse i linjärlagerenheten, dvs. axlarna monteras på maskinbädden med tvärfästena.
Detta utförande möjliggör axiell rörelse i linjärlagerenheten, dvs. axlarna monteras på maskinbädden med tvärfästena.
Ritningsinformation
1) Centreringshål
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.