text.skipToContent text.skipToNavigation
21595

Precisionsstyraxlar

  • Induktiv ythärdning
  • Mycket slitstark yta
Särskilda egenskaper:

från 138,57 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
47 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Stål 1.1213.

Rostfritt stål 1.4034.

Rostfritt stål 1.4112.
Utförande
Stål, slipat.
Stål, slipat och hårdförkromat, kromskikt 5–10 µm.
Rostfritt stål, slipat.

Precisionsaxlarna är i allmänhet induktivt ythärdade.
Anmärkning
Ytskiktet som uppstår under induktivhärdningsprocessen garanterar hög slittålighet.
Bearbetning av ändarna och de cylindriska ytorna enligt kundens ritning.
Längder upp till max. 4000 mm.
Ritningsinformation
1) Fasat