Precisionsstyraxel
rostfritt stål
härdat och slipat
- Induktiv ythärdning
- Mycket slitstark yta
1 037,51 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Precisionsstyraxel
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
Stålnyckel
1.4034
D=Diameter
30H6
HRC=Ythärdning HRC
51-55
L=Längd
1000
T3=Härddjup max.
2,4
L max.
4000
Beskrivning
Material
Stål 1.1213.
Rostfritt stål 1.4034.
Rostfritt stål 1.4112.
Rostfritt stål 1.4034.
Rostfritt stål 1.4112.
Utförande
Stål, slipat.
Stål, slipat och hårdförkromat, kromskikt 5–10 µm.
Rostfritt stål, slipat.
Precisionsaxlarna är i allmänhet induktivt ythärdade.
Stål, slipat och hårdförkromat, kromskikt 5–10 µm.
Rostfritt stål, slipat.
Precisionsaxlarna är i allmänhet induktivt ythärdade.
Anmärkning
Ytskiktet som uppstår under induktivhärdningsprocessen garanterar hög slittålighet.
På begäran
Bearbetning av ändarna och de cylindriska ytorna enligt kundens ritning.
Längder upp till max. 4000 mm.
Längder upp till max. 4000 mm.
Ritningsinformation
1) Fasat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.