text.skipToContent text.skipToNavigation
21518-01

Linjärkullager med kvadratisk fläns

  • Monteringsfärdiga
  • Linjärkullager med tätning på båda sidor
  • Exakt styrning med hög bärighet
Särskilda egenskaper:

från 170,34 kr

7 produkter hittades

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en plasthållare som ger tyst gång och utmärkta löpegenskaper. Med fläns för montering direkt på huset.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7

Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.