Linjärkullager
med rund fläns
stål
- Monteringsfärdiga
- Med dubbellager
- Linjärkullager med tätning på båda sidor
- Exakt styrning med hög bärighet
1 457,89 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Utförande 1
med rund fläns
Utförande 2
dubbellager
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
D1=Skaftdiameter
75
D2=Flänsdiameter
112
D=Innerdiameter
50
L=Längd
192
T1=Bärighetstal dynamiska N
6080
T2=Bärighetstal statiska N
15900
D3
94
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Plasthållare.
Kulor i stål.
Plasthållare.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en plasthållare som ger tyst gång och utmärkta löpegenskaper. Med fläns för montering direkt på huset. Utförande som dubbellager för användning under momentbelastning
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160.
Fästskruvar 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.