Linjärkullager
med rund fläns
stål
- Monteringsfärdiga
- Linjärkullager med tätning på båda sidor
- Exakt styrning med hög bärighet
313,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Utförande 1
med rund fläns
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
D1=Skaftdiameter
62
D2=Flänsdiameter
98
D=Innerdiameter
40
L=Längd
80
T1=Bärighetstal dynamiska N
2160
T2=Bärighetstal statiska N
4020
D3
80
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en plasthållare som ger tyst gång och utmärkta löpegenskaper. Med fläns för montering direkt på huset.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.
Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160.
Fästskruvar 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.