text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Linjärkullager
Utförande 1
med rund fläns
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
D1=Skaftdiameter
47
D2=Flänsdiameter
76
D=Innerdiameter
30
L=Längd
68
T1=Bärighetstal dynamiska N
1600
T2=Bärighetstal statiska N
2800
D3
62
D4
6,6
D5
11
L1
10
T
6,1

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en plasthållare som ger tyst gång och utmärkta löpegenskaper. Med fläns för montering direkt på huset.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7

Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras.

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också