Linjärhusenhet
quadro
aluminium
- Precisionshus i lätt konstruktion
- Monterade linjärkullager med utjämning av vinkelfel
- Med integrerade tätningar
5 435,39 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärhusenhet
Utförande 1
quadro
Utförande 2
öppen
Material grundkropp
aluminium
D=Innerdiameter
30
A
180
D1
47
D2
10,5
D3
18
E
158
E1
96
H
60
H1
35
H2
26
H3
10,6
H4
16
H5
33
M
M12
W
13,9
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Utförande
Hus blankt.
Anmärkning
Dessa monteringsfärdiga linjärhusenheter består av ett hus i strängpressat aluminium, fyra monterade linjärkullager med utjämning av vinkelfel 21510 och tätning på båda sidor. Lagren fästs i huset med cylinderskruvar.
Rekommenderad axeltolerans: h6.
Bärighetstal enligt linjärkullagrets specifikation (x4).
Rekommenderad axeltolerans: h6.
Bärighetstal enligt linjärkullagrets specifikation (x4).
På begäran
Linjärhusenheterna kan utrustas med alla linjärkullager i denna katalog.
Ritningsinformation
1) Centreringshål
Tillbehör
Ändtätningar 21560.
Precisionsstyraxlar 21590 eller 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Precisionsstyraxlar 21590 eller 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.