Linjärhusenhet
quadro
aluminium
- Precisionshus i lätt konstruktion
- Monterade linjärkullager med utjämning av vinkelfel
- Med integrerade tätningar
5 406,65 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärhusenhet
Utförande 1
quadro
Utförande 2
sluten
Material grundkropp
aluminium
D=Innerdiameter
40
A
230
D1
62
D2
13,5
D3
20
E
202
E1
122
H
80
H1
40
H2
34
H3
12,6
H4
35
M
M16
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Utförande
Hus blankt.
Anmärkning
Dessa monteringsfärdiga linjärhusenheter består av ett hus i strängpressat aluminium, med fyra monterade linjärkullager med utjämning av vinkelfel 21510 och tätning på båda sidor. Lagren fästs i huset med låsringar DIN 472.
Rekommenderad axeltolerans: h6.
Bärighetstal enligt linjärkullagrets specifikation (x4).
Rekommenderad axeltolerans: h6.
Bärighetstal enligt linjärkullagrets specifikation (x4).
På begäran
Linjärhusenheterna kan utrustas med alla linjärkullager i denna katalog.
Ritningsinformation
1) Centreringshål
Tillbehör
Ändtätningar 21560.
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.