text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Linjärhusenhet
Utförande 1
quadro
Utförande 2
sluten
Material grundkropp
aluminium
D=Innerdiameter
20
A
130
D1
32
D2
6,8
D3
11
E
115
E1
72
H
46
H1
23
H2
18
H3
6,4
H4
19
M
M08

Beskrivning

Material
Hus i aluminium.
Utförande
Hus blankt.
Anmärkning
Dessa monteringsfärdiga linjärhusenheter består av ett hus i strängpressat aluminium, med fyra monterade linjärkullager med utjämning av vinkelfel 21510 och tätning på båda sidor. Lagren fästs i huset med låsringar DIN 472.

Rekommenderad axeltolerans: h6.

Bärighetstal enligt linjärkullagrets specifikation (x4).
På begäran
Linjärhusenheterna kan utrustas med alla linjärkullager i denna katalog.
Ritningsinformation
1) Centreringshål
Tillbehör
Ändtätningar 21560.
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också