text.skipToContent text.skipToNavigation
21596

Klämelement för rundstyrningar

  • Monteras snabbt och enkelt för hand
  • Passar för statiska klämuppgifter
  • Symmetrisk kraftindelning
Särskilda egenskaper:

från 1 098,30 kr

Beskrivning

Material
Hus i stål.
Låsspak av plast, gängad spindel i hållfasthetsklass 12.9.
Utförande
Förnicklat hus.
Låsspak, gängad spindel brunerad.
Anmärkning
Manuella klämelement för statiska klämuppgifter. De kläms fast för hand med den justerbara låsspaken. Klämbackarna med flytande lagring garanterar symmetrisk kraftfördelning på axeln. Upp till 50 000 statiska klämcykler (B10d-värde).

Axeln ska ha en tolerans på ±0,01 mm och en hårdhet på minst 54 HRC.
Temperaturområde
-10 °C till +70 °C.