Axelstöd
standard
aluminium
- För lätt montering och snabb justering
- För enkel och säker fastklämning och infästning av styraxlarna
- Mycket låg höjd
- Klämfäste på sidan
563,16 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Axelstöd
Utförande 1
standard
Material grundkropp
aluminium
D=Fästhål
50
A
130
A1
80
B
40
C (DIN 912)
M08
D1
11
E
108
H
100
H1
60
H2
14
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Axelstöd med hål för enkel och säker fastklämning och infästning av styraxlarna.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.