Axelstöd kompakt
aluminium
- Kompakt modell
- Lätt att montera
- Låg vikt
165,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Axelstöd kompakt
Material grundkropp
aluminium
D=Fästhål
12
A
40
B
18
C (DIN 912)
M04
D1
5,2
D2
10
E
27
H
33
H1
19
H2
13
H3
16,5
M
M06
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Kompakta axelstöd med hål för enkel och säker fastklämning och infästning av styraxlarna.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160.
Fästskruvar 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.