Axelstöd Med Fläns
aluminium
- För lätt montering och snabb justering
- För enkel och säker fastklämning och infästning av styraxlarna
329,49 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Axelstöd Med Fläns
Material grundkropp
aluminium
D=Fästhål
16
A
50
C (DIN 912)
M04
D1
27,5
D2
5,5
E
35 ±0,12
H
20
H1
12
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Axelstöd med fläns med hål för enkel och säker fastklämning och infästning av styraxlarna.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Fästskruvar 07160 eller 07161.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.