Ändtätningar
stål
- Passar för alla linjärhusenheter
- Ökat skydd mot smuts och damm
63,86 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Ändtätningar
Utförande 2
sluten
Material grundkropp
stål
Material komponent
gummi
D1=Ytterdiameter
22
D=Innerdiameter
12
H=Tjocklek
3
Beskrivning
Material
Stålring.
Gummi NBR.
Gummi NBR.
Anmärkning
Förutom standardtätningarna finns ändtätningar för linjärkulbussningar. Dessa ändtätningar ger betydligt bättre skydd mot smuts och damm.
Tätningarna placeras i hålet i huset (tolerans H7) framför kulorna och säkras med lim.
Tätningarna placeras i hålet i huset (tolerans H7) framför kulorna och säkras med lim.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.