Styrskena
fast lagring
rullagerstål
- Styrskenor med kompakt C-profil
- Mycket tysta
- Fästskruvar ingår
- Härdade och slipade löpytor
- Skenorna finns med fast och flytande lagring
841,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Form
A
Storlek
43
Utförande 1
fast lagring
Material grundkropp
rullagerstål
D=För skruv
M08
L=Längd
400
B1
43
C
4,5
D
10,5
D1
18
H
21
R
2,5
T
3,1
Beskrivning
Material
Rullagerstål.
Utförande
Förzinkat.
Löpbanor induktivt härdade och slipade.
Löpbanor induktivt härdade och slipade.
Beställningsinformation
Fästskruvar ingår.
Anmärkning
Kompakta styrskenor i C-profil med härdade löpbanor invändigt. Systemet arbetar mycket tyst även under hög belastning.
Eftersom skruven och hålet har spelrum kan skenan justeras vid monteringen.
För att få önskade löpegenskaperna måste det mellan löpbanan och rullen alltid finnas en smörjfilm, som dessutom skyddar de slipade löpbanorna mot korrosion.
Eftersom skruven och hålet har spelrum kan skenan justeras vid monteringen.
För att få önskade löpegenskaperna måste det mellan löpbanan och rullen alltid finnas en smörjfilm, som dessutom skyddar de slipade löpbanorna mot korrosion.
På begäran
Längder till max. 4080 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.