text.skipToContent text.skipToNavigation
21322

Rullstyrskenor Form A för fasta lagringar

  • Styrskenor med kompakt C-profil
  • Mycket tysta
  • Fästskruvar ingår
  • Härdade och slipade löpytor
  • Skenorna finns med fast och flytande lagring
Särskilda egenskaper:

från 266,79 kr

  • 1(current)
  • 2
25 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Rullagerstål.
Utförande
Förzinkat.
Löpbanor induktivt härdade och slipade.
Beställningsinformation
Fästskruvar ingår.
Anmärkning
Kompakta styrskenor i C-profil med härdade löpbanor invändigt. Systemet arbetar mycket tyst även under hög belastning.

Eftersom skruven och hålet har spelrum kan skenan justeras vid monteringen.

För att få önskade löpegenskaperna måste det mellan löpbanan och rullen alltid finnas en smörjfilm, som dessutom skyddar de slipade löpbanorna mot korrosion.
Längder till max. 4080 mm.