Rullstyrningsvagn
fast lagring
stål
- Permanentsmort rullager
- Med polyamidavstrykare mot smuts
- Kan ställas in spelfritt eller med önskad förspänning
- Extrem tysta
- Höga rörelsehastigheter
1 431,65 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullstyrningsvagn
Storlek
35
Utförande 1
fast lagring
Material grundkropp
stål
C=C dynamisk N
8040
L=Längd
120
A1
45
B
19,9
B1
35
B2
27,85
C0Y (N)
3510
C0Z (N)
1060
D
M06
E
27,5
H
30,2
H1
11,9
L1
100
Mx (Nm)
12,9
My (Nm)
33,7
Mz (Nm)
61,5
Beskrivning
Material
Glidstyckets kropp i stål.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande
Glidstyckets kropp förzinkad.
Anmärkning
Rullstyrvagn med livstidssmorda rullager och avstrykare i polyamid som skyddar löpbanorna mot smuts.
Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
På begäran
Rullstyrvagn med 4 eller 5 rullar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.