Rullstyrningsvagn
fast lagring
stål
- Mycket lättgående
- Kan ställas in spelfritt eller med önskad förspänning
- Rulltapparna är permanentsmorda
- Med 2Z-tätning (dammskydd)
1 424,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullstyrningsvagn
Storlek
45
Utförande 1
fast lagring
Utförande 2
massivt utförande
Material grundkropp
stål
B=Bredd
25
L=Längd
120
A1
55
B1
46,4
C0Y (N)
1740
C0Z (N)
935
D
M08
E
32,5
F
5,1
H
28,9
H1
12
H2
38
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Rullstyrvagnarna har låg friktionskoefficient och går därför mycket lätt. Rulltapparna är livstidssmorda och har en 2Z-tätning (dammlock). Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan. Kompaktutförandet har en plastavstrykare för rengöring av löpbanorna.
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.