Rullstyrningsvagn
fast lagring
stål
- Mycket lättgående
- Kan ställas in spelfritt eller med önskad förspänning
- Rulltapparna är permanentsmorda
- Med 2Z-tätning (dammskydd)
655,55 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullstyrningsvagn
Storlek
30
Utförande 1
fast lagring
Utförande 2
massivt utförande
Material grundkropp
stål
B=Bredd
20
L=Längd
80
A1
35
B1
29,5
C0Y (N)
870
C0Z (N)
435
D
M06
E
22,5
F
3,3
H
20,7
H1
10
H2
26,5
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Rullstyrvagnarna har låg friktionskoefficient och går därför mycket lätt. Rulltapparna är livstidssmorda och har en 2Z-tätning (dammlock). Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan. Kompaktutförandet har en plastavstrykare för rengöring av löpbanorna.
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.