Linjärkullager
1389
rullagerstål
förzinkat
- Består av en styrskena och ett glidstycke
- Rörelser på upp till 1070 mm
- Belastningar på upp till 39 590 N
- Härdade löpytor och kulor
1 723,62 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Storlek
35
Utförande 1
1389
Material grundkropp
rullagerstål
Grundkroppens yta
förzinkat
B=Bredd
35
D=För skruv
M06
H=Höjd
17
L=Längd
450
N=Antal hål
2
S1=Slid
130
S=Slag
270
B1
15,8
C0Y (N)
9750
C0Z (N)
6825
D1
M06
H1
16
H2
10
L1
25
L2
25
L3
80
Mx (Nm)
47,2
My (Nm)
148
Mz (Nm)
211
R
2
Beskrivning
Material
Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Utförande
Skena, glidstycke och kulhållare förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
Linjärkullagren består av en styrskena och ett glidstycke som rör sig inne i kulhållaren i styrskenan. De bör monteras horisontellt.
De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.
Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.
Den maximala rörelsehastigheten är 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.
Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.
Den maximala rörelsehastigheten är 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.