Linjärkullager
1389
rullagerstål
förzinkat
- Består av en styrskena och ett glidstycke
- Rörelser på upp till 1070 mm
- Belastningar på upp till 39 590 N
- Härdade löpytor och kulor
1 458,43 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Linjärkullager
Storlek
28
Utförande 1
1389
Material grundkropp
rullagerstål
Grundkroppens yta
förzinkat
B=Bredd
28
D=För skruv
M05
H=Höjd
13
L=Längd
610
N=Antal hål
4
S1=Slid
80
S=Slag
490
B1
15
C0Y (N)
4640
C0Z (N)
3248
D1
M05
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
10
L3
20
Mx (Nm)
22,7
My (Nm)
43
Mz (Nm)
62
R
1
Beskrivning
Material
Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Utförande
Skena, glidstycke och kulhållare förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
Linjärkullagren består av en styrskena och ett glidstycke som rör sig inne i kulhållaren i styrskenan. De bör monteras horisontellt.
De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.
Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.
Den maximala rörelsehastigheten är 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.
Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.
Den maximala rörelsehastigheten är 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.