text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Kropp i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.
Avledare i plast.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Standard-styrvagn med kulstyrning enligt noggrannhet N utan förspänning (Z0). Med ändtätning på båda sidor. 4-radigt utförande med rund bågprofil. Profilskenornas löpbanor är placerade i 45° vinkel och kan därför ta upp belastningar från alla håll.

Höga dynamikvärden: v = 5 m/s.

Användningstemperatur vid konstant drift max. 80 °C.
På begäran
Olika noggrannhets- och förspänningsklasser kan levereras.
Ritningsinformation
1) Slipad anslagskant
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också