Styrvagn
kompakt
seghärdat stål
- Tar upp belastningar från alla håll
- Med kulstyrning utan förspänning
- Dynamiskt bärighetstal på upp till 15 950 N
- Ändtätning på båda sidor
607,98 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrvagn
Storlek
30
Utförande 1
kompakt
Utförande 2
kort utförande
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
rullagerstål
B1=Bredd
60
E=Smörjhål
M06X1
L3=Längd
75,6
T1=Bärighetstal dynamiska N
15950
T2=Bärighetstal statiska N
29400
A
40
B
28
E
16
E1
7
E2
13
H
26
H1
42
H2
9
L4
38,6
M
M08
Mx (Nm)
320
My (Nm)
270
Mz (Nm)
270
T
11,2
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.
Avledare i plast.
Kulor i rullagerstål.
Avledare i plast.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Kompakt, kort standard-styrvagn med kulstyrning enligt noggrannhet N utan förspänning (Z0). Med ändtätning på båda sidor. 4-radigt utförande med rund bågprofil. Profilskenornas löpbanor är placerade i 45° vinkel och kan därför ta upp belastningar från alla håll.
Höga dynamikvärden: v = 5 m/s.
Användningstemperatur vid konstant drift max. 80 °C.
Höga dynamikvärden: v = 5 m/s.
Användningstemperatur vid konstant drift max. 80 °C.
På begäran
Olika noggrannhets- och förspänningsklasser kan levereras.
Ritningsinformation
1) Slipad anslagskant
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.