Styrvagn
kompakt
seghärdat stål
- Tar upp belastningar från alla håll
- Med kulstyrning utan förspänning
- Dynamiskt bärighetstal på upp till 29 800 N
- Ändtätning på båda sidor
629,07 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrvagn
Storlek
25
Utförande 1
kompakt
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
rullagerstål
B1=Bredd
48
E=Smörjhål
M06X1
L3=Längd
88
T1=Bärighetstal dynamiska N
21400
T2=Bärighetstal statiska N
40000
A
35
A1
35
B
23
E
12,5
E1
4,8
E2
13,5
H
22
H1
33
H2
7
L4
57
M
M06
Mx (Nm)
360
My (Nm)
320
Mz (Nm)
310
T
8,4
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.
Avledare i plast.
Kulor i rullagerstål.
Avledare i plast.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Kompakt standard-styrvagn med kulstyrning enligt noggrannhet N utan förspänning (Z0). Med ändtätning på båda sidor. 4-radigt utförande med rund bågprofil. Profilskenornas löpbanor är placerade i 45° vinkel och kan därför ta upp belastningar från alla håll.
Höga dynamikvärden: v = 5 m/s.
Användningstemperatur vid konstant drift max. 80 °C.
Höga dynamikvärden: v = 5 m/s.
Användningstemperatur vid konstant drift max. 80 °C.
På begäran
Olika noggrannhets- och förspänningsklasser kan levereras.
Ritningsinformation
1) Slipad anslagskant
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.