text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Löpbanor induktivt härdade och slipade.
Anmärkning
Profilstyrskenorna kan skruvas fast ovanifrån. Profilstyrskenorna finns i fyra storlekar på vilka en eller flera styrvagnar kan monteras. 4-radigt utförande med rund bågprofil. Profilskenornas löpbanor är placerade i 45° vinkel och kan därför ta upp belastningar från alla håll.
På begäran
Längder till max. 3960 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också