Profilstyrskena
stål
- Tar upp belastningar från alla håll
- Härdade och slipade löpytor
- 4-radigt utförande med rundbågeprofil
765,86 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Profilstyrskena
Storlek
30
Material grundkropp
stål
L1=Hålavstånd från kanten
20
L=Längd
520
B
28
D
9
D1
14
H
26
L max.
3960
L2
80
T
12
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Löpbanor induktivt härdade och slipade.
Anmärkning
Profilstyrskenorna kan skruvas fast ovanifrån. Profilstyrskenorna finns i fyra storlekar på vilka en eller flera styrvagnar kan monteras. 4-radigt utförande med rund bågprofil. Profilskenornas löpbanor är placerade i 45° vinkel och kan därför ta upp belastningar från alla håll.
På begäran
Längder till max. 3960 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.