text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Kropp i rostfritt stål 1.4034.

Kulor i rostfritt stål 1.4034.

Avledare i plast.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Miniatyr-styrvagn av standardmodell med kulstyrning enligt noggrannhet N utan förspänning (Z0). Med ändtätning på båda sidor.
Kulstyrningssystem med 4-punktskontakt med samma lastvinklar och 2 kulstyrningar per löpvagn. På så sätt kan belastningar tas upp jämnt från alla håll.

Max. acceleration: 80 m/s².
Max. rörelsehastighet: 3 m/s.
Användningstemperatur: -20 °C till +80 °C.
OBS
Använd alltid den medföljande monteringsskenan, annars kan det inte garanteras att kulorna stannar kvar i löpvagnen.
Ritningsinformation
1) Slipad anslagskant
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också