text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Klämelement
Storlek
35
Utförande 1
för styrskenor
Material grundkropp
stål
B=Bredd
34
F1=Hållkraft (N)
2000
M=Åtdragningsmoment (Nm)
15
A
24
A1
24
A2
58
A3
53,5
A4
27
A5
80
B1
100
H1
48
H2
16
H3
37
L3
39
M
M08
S
7
T
10

Beskrivning

Material
Hus i stål. Från och med storlek 55 aluminium.
Låsspak i plast, gängad spindel i hållfasthetsklass 12.9.
Utförande
Förnicklat hus. Från och med storlek 55 anodiserat.
Låsspak, gängad spindel brunerad.
Anmärkning
Manuella klämelement för statiska klämuppgifter. De kläms fast för hand med den justerbara låsspaken. Klämbackarna med flytande lagring garanterar symmetrisk kraftfördelning på skenan. Upp till 50 000 statiska klämcykler (B10d-värde).

I princip skapas en friktionsaktiverad koppling mellan klämelementet och linjärstyrningen på profilstyrskenans fria ytor, så att löpytorna och kulstyrningarna inte skadas.

Hållkraften kontrolleras med ett smörjskikt av olja på en profilstyrskena.

Beroende på vilken typ av styrvagn som används, behövs en adapterplatta för höjdutjämning.
Temperaturområde
-10 °C till +70 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment