Klämelement
för styrskenor
stål
- Symmetrisk kraftindelning
- Passar för statiska klämuppgifter
1 321,42 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Klämelement
Storlek
30
Utförande 1
för styrskenor
Material grundkropp
stål
B=Bredd
28
F1=Hållkraft (N)
2000
M=Åtdragningsmoment (Nm)
15
A
22
A1
22
A2
58
A3
53,5
A4
21,5
A5
80
B1
90
H1
42
H2
12
H3
30
L3
39
M
M06
S
3
T
8
Beskrivning
Material
Hus i stål. Från och med storlek 55 aluminium.
Låsspak i plast, gängad spindel i hållfasthetsklass 12.9.
Låsspak i plast, gängad spindel i hållfasthetsklass 12.9.
Utförande
Förnicklat hus. Från och med storlek 55 anodiserat.
Låsspak, gängad spindel brunerad.
Låsspak, gängad spindel brunerad.
Anmärkning
Manuella klämelement för statiska klämuppgifter. De kläms fast för hand med den justerbara låsspaken. Klämbackarna med flytande lagring garanterar symmetrisk kraftfördelning på skenan. Upp till 50 000 statiska klämcykler (B10d-värde).
I princip skapas en friktionsaktiverad koppling mellan klämelementet och linjärstyrningen på profilstyrskenans fria ytor, så att löpytorna och kulstyrningarna inte skadas.
Hållkraften kontrolleras med ett smörjskikt av olja på en profilstyrskena.
Beroende på vilken typ av styrvagn som används, behövs en adapterplatta för höjdutjämning.
I princip skapas en friktionsaktiverad koppling mellan klämelementet och linjärstyrningen på profilstyrskenans fria ytor, så att löpytorna och kulstyrningarna inte skadas.
Hållkraften kontrolleras med ett smörjskikt av olja på en profilstyrskena.
Beroende på vilken typ av styrvagn som används, behövs en adapterplatta för höjdutjämning.
Temperaturområde
-10 °C till +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.