text.skipToContent text.skipToNavigation
21952

Reglerknappar med positionsvisare digital visning

  • Direkt avläsning av inställda mätvärden
  • Visningsvärde per spindelvarv kan väljas
  • Kan användas även vid kraftiga vibrationer
Särskilda egenskaper:

från 772,26 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
80 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Hus i plast.
Hålaxel i stål.
Siktfönster i plast.
Utförande
Hus glasfiberförstärkt.
Hålaxel brunerad.
Anmärkning
Med reglerknapparna med integrerad positionsvisning kan inställda värden, som längder, flöden, varvtal osv., avläsas direkt. Dessutom kan man välja visningsvärdet per spindelvarv (motsvarande spindelns stigning), så att de olika visningsvärdena kan realiseras med ett utväxlingsdrev. Tack vare vridmomentstödet kan reglerknapparna användas i alla monteringslägen, även vid kraftiga vibrationer.

** Ange monteringsläge vid 1:a asterisken och räkneriktning vid den 2:a asterisken. (Se beställningsexempel ”Monteringsläge, räkneriktning”).
Tekniska data
– Räkneverk bestående av 4 dekader + finavläsning
– Sifferhöjd ca 6 mm
– Hålaxel-Ø 14 H7 mm
– Temperaturbeständiga upp till 80 °C
– Olje- och lösningsmedelbeständiga
Andra stigningar.