text.skipToContent text.skipToNavigation
21901

Positionsvisare

  • Direkt avläsning av inställda mätvärden
  • Liten modell med mycket tydlig indikering
  • Passar för korta spindelavstånd och små axeldiametrar
  • Temperaturbeständiga upp till 80 °C
  • Beständiga mot olja och lösningsmedel
Särskilda egenskaper:

från 498,47 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
144 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Hus i polyamid 6.
Hålaxel i stål.
Siktfönster i plast.
Gängat stift i stål.
Utförande
Hus slagfast.
Hålaxel brunerad.
Gängat stift svart
Sifferhjul svarta, siffror vita.
Anmärkning
Med positionsvisare kan man avläsa de inställda mätvärdena direkt.
Dessutom kan man välja visningsvärdet per spindelvarv (motsvarande spindelns stigning), så att de olika visningsvärdena kan realiseras med ett utväxlingsdrev.
Positionsvisarna är små och behändiga men har ändå mycket tydlig visning. De är speciellt lämpliga för små spindelavstånd och små axeldiametrar och har ett vridmomentstöd som monteras i ett hål på motsatta sidan.

** Ange monteringsläge vid 1:a asterisken och räkneriktning vid den 2:a asterisken. (Se beställningsexempel ”Monteringsläge, räkneriktning”).
Tekniska data
– Räkneverk bestående av 3 dekader
– Sifferhöjd ca 4 mm
– Hålaxel-Ø 10 H7 mm
– Temperaturbeständiga upp till 80 °C
– Olje- och lösningsmedelbeständiga
– Drivaxel i rostfritt stål
– Visning för tum