text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i plast.
Axel i rostfritt stål.
Kontaktgänga i mässing.
Jordanslutning i metall.
Utförande
Förnicklad mässing.
1x M8-kontaktanslutning (A-kodad), 4-polig, 1x stift.
Anmärkning
De IO-Link-kompatibla positionsvisarna används för att kontrollera formatändringar, förkorta bytestiderna och öka maskinernas effektivitet.

Med en tvåradig LCD-indikering kan både börvärdet och ärvärdet visas.
Två ytterligare LED:er visar om bör- och ärvärdena stämmer överens (LED:erna lyser grönt) eller inte stämmer (LED:erna lyser rött). Dessutom visar LED:erna i vilken riktning anordningen måste justeras för att nå önskad position.

Positionsvisarna 21924-1530 och 21924-1650 ansluts till anordningen med en axel. Robusta sensorer med magnetisk avkänning bestämmer anordningens position.

Positionsvisarna 21924-1531 och 21924-1651 monteras direkt på anordningen. Positionen bestäms med en magnetsensor (21924-01) och ett magnetband (21725). Passar endast för linjär längdmätning.
Leveransomfattning
Positionsvisare.
Monteringsanvisning
På begäran
Med intyg om överensstämmelse.
Observera
Positionsvisarna kan enbart integreras i ett IO-Link-kommunikationssystem.
Ritningsinformation
1) Vridmomentstöd
2) Gängstift M3 (2x 120°)
3) Minsta platsbehov för batteribyte utan demontering.
4) 2x M5/7 djup
5) Kontaktområde
6) Jordanslutning för flatkontakt 6.3 eller kabelsko
7) IO-Link M8-kontakt (stiftkontakt) anslutningsgänga metall
8) Sensor
Tillbehör
Postionsvisare 21924-1530 och 21924-1650:
Reduceringshylsa 21940-20**.

Positionsvisare 21924-1531 och 21924-1651:
Magnetsensor 21924-01.
Magnetband 21725.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också