- Robust sensor med magnetisk avkänning
- Ökar maskinens effektivitet
- Förkortar bytestiderna
- Övervakar formatändringar
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Axel i rostfritt stål.
Kontaktgänga i mässing.
Jordanslutning i metall.
Axel i rostfritt stål.
Kontaktgänga i mässing.
Jordanslutning i metall.
Utförande
Förnicklad mässing.
1x M8-kontaktanslutning (A-kodad), 4-polig, 1x stift.
1x M8-kontaktanslutning (A-kodad), 4-polig, 1x stift.
Anmärkning
De IO-Link-kompatibla positionsvisarna används för att kontrollera formatändringar, förkorta bytestiderna och öka maskinernas effektivitet.
Med en tvåradig LCD-indikering kan både börvärdet och ärvärdet visas.
Två ytterligare LED:er visar om bör- och ärvärdena stämmer överens (LED:erna lyser grönt) eller inte stämmer (LED:erna lyser rött). Dessutom visar LED:erna i vilken riktning anordningen måste justeras för att nå önskad position.
Positionsvisarna 21924-1530 och 21924-1650 ansluts till anordningen med en axel. Robusta sensorer med magnetisk avkänning bestämmer anordningens position.
Positionsvisarna 21924-1531 och 21924-1651 monteras direkt på anordningen. Positionen bestäms med en magnetsensor (21924-01) och ett magnetband (21725). Passar endast för linjär längdmätning.
Med en tvåradig LCD-indikering kan både börvärdet och ärvärdet visas.
Två ytterligare LED:er visar om bör- och ärvärdena stämmer överens (LED:erna lyser grönt) eller inte stämmer (LED:erna lyser rött). Dessutom visar LED:erna i vilken riktning anordningen måste justeras för att nå önskad position.
Positionsvisarna 21924-1530 och 21924-1650 ansluts till anordningen med en axel. Robusta sensorer med magnetisk avkänning bestämmer anordningens position.
Positionsvisarna 21924-1531 och 21924-1651 monteras direkt på anordningen. Positionen bestäms med en magnetsensor (21924-01) och ett magnetband (21725). Passar endast för linjär längdmätning.
Leveransomfattning
Positionsvisare.
Monteringsanvisning
Monteringsanvisning
På begäran
Med intyg om överensstämmelse.
Observera
Positionsvisarna kan enbart integreras i ett IO-Link-kommunikationssystem.
Ritningsinformation
1) Vridmomentstöd
2) Gängstift M3 (2x 120°)
3) Minsta platsbehov för batteribyte utan demontering.
4) 2x M5/7 djup
5) Kontaktområde
6) Jordanslutning för flatkontakt 6.3 eller kabelsko
7) IO-Link M8-kontakt (stiftkontakt) anslutningsgänga metall
8) Sensor
2) Gängstift M3 (2x 120°)
3) Minsta platsbehov för batteribyte utan demontering.
4) 2x M5/7 djup
5) Kontaktområde
6) Jordanslutning för flatkontakt 6.3 eller kabelsko
7) IO-Link M8-kontakt (stiftkontakt) anslutningsgänga metall
8) Sensor
Tillbehör
Postionsvisare 21924-1530 och 21924-1650:
Reduceringshylsa 21940-20**.
Positionsvisare 21924-1531 och 21924-1651:
Magnetsensor 21924-01.
Magnetband 21725.
Reduceringshylsa 21940-20**.
Positionsvisare 21924-1531 och 21924-1651:
Magnetsensor 21924-01.
Magnetband 21725.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.