text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Positionsvisare
Storlek
80
Utförande 1
för handrattar
Utförande 2
analog/digital indikering
Material grundkropp
plast
AU=Indikering efter 1:a varvet
00002
ID=Passar till
handratt storlek 80
P=Stigning
2

Beskrivning

Material
Hus, siktfönster i plast.
Utförande
Hus svart, glasfiberförstärkt.
Siktfönster dammtätt.
Anmärkning
Positionsvisare för montering i handrattar. Inställda mätvärden, som längder, flöden, varvtal osv., kan avläsas direkt.
Värdena registreras genom gravitationsprincipen. Konstruerade för användning på vågräta spindlar.

Ett varv för den svarta visaren motsvarar ett spindelvarv. I kombination med den digitala 5-siffriga visningen kan positionen avläsas mycket exakt och enkelt.
På begäran
Andra stigningar.
Tillbehör
– Handrattar 21972
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också