Positionsvisare
digital
polyamid
svart
- Direkt avläsning av inställda mätvärden
- Liten modell med mycket tydlig indikering
- Passar för korta spindelavstånd och små axeldiametrar
- Temperaturbeständiga upp till 80 °C
- Beständiga mot olja och lösningsmedel
593,87 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positionsvisare
Utförande 1
digital
Utförande 2
programmerad
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
AU=Indikering efter 1:a varvet
01,0
B=Bredd
26
D=Håldiameter
10
H=Höjd
33
KS=Decimal på ställe
1
L=Längd
22
P=Stigning
1
U=max. varvtal v/min
500
ZR=Räkneriktning
1
Monteringsläge
001
Beskrivning
Material
Hus i polyamid 6.
Hålaxel i stål.
Siktfönster i plast.
Gängat stift i stål.
Hålaxel i stål.
Siktfönster i plast.
Gängat stift i stål.
Utförande
Hus slagfast.
Hålaxel brunerad.
Gängat stift svart
Sifferhjul svarta, siffror vita.
Hålaxel brunerad.
Gängat stift svart
Sifferhjul svarta, siffror vita.
Anmärkning
Med positionsvisare kan man avläsa de inställda mätvärdena direkt.
Dessutom kan man välja visningsvärdet per spindelvarv (motsvarande spindelns stigning), så att de olika visningsvärdena kan realiseras med ett utväxlingsdrev.
Positionsvisarna är små och behändiga men har ändå mycket tydlig visning. De är speciellt lämpliga för små spindelavstånd och små axeldiametrar och har ett vridmomentstöd som monteras i ett hål på motsatta sidan.
** Ange monteringsläge vid 1:a asterisken och räkneriktning vid den 2:a asterisken. (Se beställningsexempel ”Monteringsläge, räkneriktning”).
Dessutom kan man välja visningsvärdet per spindelvarv (motsvarande spindelns stigning), så att de olika visningsvärdena kan realiseras med ett utväxlingsdrev.
Positionsvisarna är små och behändiga men har ändå mycket tydlig visning. De är speciellt lämpliga för små spindelavstånd och små axeldiametrar och har ett vridmomentstöd som monteras i ett hål på motsatta sidan.
** Ange monteringsläge vid 1:a asterisken och räkneriktning vid den 2:a asterisken. (Se beställningsexempel ”Monteringsläge, räkneriktning”).
Tekniska data
– Räkneverk bestående av 3 dekader
– Sifferhöjd ca 4 mm
– Hålaxel-Ø 10 H7 mm
– Temperaturbeständiga upp till 80 °C
– Olje- och lösningsmedelbeständiga
– Sifferhöjd ca 4 mm
– Hålaxel-Ø 10 H7 mm
– Temperaturbeständiga upp till 80 °C
– Olje- och lösningsmedelbeständiga
På begäran
– Drivaxel i rostfritt stål
– Visning för tum
– Visning för tum
Tillbehör
– Reduceringshylsa 21940
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.