Positionsvisare
digital
plast
svart
- Direkt avläsning av inställda mätvärden
- Linjär- och vinkelläge
- LCD-display med 5 positioner
- Enkelt batteribyte
1 878,18 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positionsvisare
Utförande 1
digital
Utförande 2
fritt programmerbar
Material grundkropp
plast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
B=Bredd
33,6
D=Håldiameter
14
H=Höjd
52
L=Längd
33
Monteringsläge
003
Riskklass för farligt gods
riskklass 9 för farligt gods
UN-nr
3091
Beskrivning
Material
Hus i plast.
Hålaxel i stål.
Siktfönster LCD-display.
Gängat stift i stål.
Hålaxel i stål.
Siktfönster LCD-display.
Gängat stift i stål.
Utförande
Hålaxel brunerad.
Gängat stift svart
Gängat stift svart
Anmärkning
De elektroniska positionsvisarna har större användningsmöjligheter än de mekaniska positionsvisarna, eftersom de kan visa både vinklar och ovanliga spindelstigningar och då registrera varje bråkdel av en spindeljustering.
* Parametrarna kan programmeras fritt med programmeringsprogrammet 21922-09.
* Parametrarna kan programmeras fritt med programmeringsprogrammet 21922-09.
Tekniska data
– LCD-display med 5 positioner
– Sifferhöjd ca 8 mm
– Visningsområde -19999 ... 99999
– Hålaxel-Ø 14 H7 mm
– Arbetstemperatur -10 °C till +60 °C
– Lagertemperatur -30 °C till +80 °C
– Varvtal max. 600 v/min
– Batteri litium knappcell 3V, typ CR2032. Håller ca 2 år
– Vibrationstålighet enligt DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Stöttålighet enligt DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Skyddsklass IP 51
– Sifferhöjd ca 8 mm
– Visningsområde -19999 ... 99999
– Hålaxel-Ø 14 H7 mm
– Arbetstemperatur -10 °C till +60 °C
– Lagertemperatur -30 °C till +80 °C
– Varvtal max. 600 v/min
– Batteri litium knappcell 3V, typ CR2032. Håller ca 2 år
– Vibrationstålighet enligt DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Stöttålighet enligt DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Skyddsklass IP 51
Egenskaper
– Visningsvärden och kommaposition fritt programmerbara
– Linjär- eller vinkelläge
– Funktionsknapp för nollställning
– Funktionsknapp för omställning mellan absolut- och inkrementell mätning
– Offsetvärde kan programmeras direkt på apparaten
– Enkelt batteribyte
– Linjär- eller vinkelläge
– Funktionsknapp för nollställning
– Funktionsknapp för omställning mellan absolut- och inkrementell mätning
– Offsetvärde kan programmeras direkt på apparaten
– Enkelt batteribyte
Tillbehör
– Reduceringshylsor 21940
– Programmeringsprogram 21922-09
– Programmeringsprogram 21922-09
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.