Monteringsplatta
med låsspak
zink
- Kompakt enhet i kombination med positionsvisare
- Tillförlitlig spindelinfästning utan ytterligare konstruktionsarbete
- Enkel montering
- Mycket lämpliga för komplettering av befintliga anläggningar
356,88 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsplatta
Utförande 1
med låsspak
Utförande 2
på sidan
Material grundkropp
zink
Material komponent
plast
B=Bredd
20
D=Innerdiameter
14
H=Höjd
67,5
L=Längd
48
A
34
A2
30
A3
17
A4
17
A5
10
B1
5,5
D1
M05
D2
5,5
D3
10
H1
25,5
Monteringsläge
001
Beskrivning
Produktbeskrivning
Monteringsplattorna bildar en kompakt enhet tillsammans med positionsvisarna. De garanterar en tillförlitlig spindelinfästning utan ytterligare konstruktionsarbete.
Material
Monteringsläge 1, hus i zinkgods.
Monteringsläge 3, hus i aluminium.
Låsspak i plast.
Monteringsläge 3, hus i aluminium.
Låsspak i plast.
Utförande
Monteringsläge 1, hus lackerat.
Monteringsläge 3, hus anodiserat.
Låsspak svartgrå.
Monteringsläge 3, hus anodiserat.
Låsspak svartgrå.
Anmärkning
Genom den enkla monteringen kan monteringsplattan även byggas in i befintliga anläggningar i efterhand.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.