Monteringsplatta
med låsspak
aluminium
eloxerad
- Kompakt enhet i kombination med positionsvisare
- Tillförlitlig spindelinfästning utan ytterligare konstruktionsarbete
- Enkel montering
- Mycket lämpliga för komplettering av befintliga anläggningar
441,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsplatta
Utförande 1
med låsspak
Utförande 2
nere/uppe
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
plast
Grundkroppens yta
eloxerad
B=Bredd
15
D=Innerdiameter
12
H=Höjd
47
L=Längd
33
A
21
A1
11
A2
22
A4
23,5
A5
7,5
B1
4,6
D1
M04
D2
4,5
D3
8
H1
16,5
Monteringsläge
003
Beskrivning
Produktbeskrivning
Monteringsplattorna bildar en kompakt enhet tillsammans med positionsvisarna. De garanterar en tillförlitlig spindelinfästning utan ytterligare konstruktionsarbete.
Material
Monteringsläge 1, hus i zinkgods.
Monteringsläge 3, hus i aluminium.
Låsspak i plast.
Monteringsläge 3, hus i aluminium.
Låsspak i plast.
Utförande
Monteringsläge 1, hus lackerat.
Monteringsläge 3, hus anodiserat.
Låsspak svartgrå.
Monteringsläge 3, hus anodiserat.
Låsspak svartgrå.
Anmärkning
Genom den enkla monteringen kan monteringsplattan även byggas in i befintliga anläggningar i efterhand.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.