Material
Hus i aluminium.
Kabelhölje i PUR.
Kabelhölje i PUR.
Utförande
Sensor och kontakt i kompakt modell.
M8-kontaktanslutning, 6-polig, 1x stift (E15).
Anslutningskabel 6 ledare ø 5,2 mm.
Böjradie kabel >= 52 mm (dynamisk).
M8-kontaktanslutning, 6-polig, 1x stift (E15).
Anslutningskabel 6 ledare ø 5,2 mm.
Böjradie kabel >= 52 mm (dynamisk).
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Kabelhölje i PUR.
Kabelhölje i PUR.
Utförande
Sensor och kontakt i kompakt modell.
M8-kontaktanslutning, 6-polig, 1x stift (E15).
Anslutningskabel 6 ledare ø 5,2 mm.
Böjradie kabel >= 52 mm (dynamisk).
M8-kontaktanslutning, 6-polig, 1x stift (E15).
Anslutningskabel 6 ledare ø 5,2 mm.
Böjradie kabel >= 52 mm (dynamisk).
Anmärkning
Arbetar med magnetband 21725. Avläsningsavståndet mellan sensor och band måste vara 0,1 till 2 mm. Sensorns driftspänning och strömförbrukning styrs av följeelektroniken.
Systemprecisionen, upprepningsnoggrannheten och rörelsehastigheten beror på följeelektroniken.
Löstagbar anslutning till positionvisare 21924.
Systemprecisionen, upprepningsnoggrannheten och rörelsehastigheten beror på följeelektroniken.
Löstagbar anslutning till positionvisare 21924.
Tekniska data
- Skyddsklass IP 67; EN 60529 (sensorhuvud)
- Stöttålighet 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationstålighet 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Stöttålighet 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationstålighet 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
A) Läsavstånd sensor/band ≤ 2 mm
B) Sidoförskjutning ± 2 mm
C) Inriktningsfel ± 3°
D) Längdlutning ± 1°
E) Sidolutning ± 3°
A) Läsavstånd sensor/band ≤ 2 mm
B) Sidoförskjutning ± 2 mm
C) Inriktningsfel ± 3°
D) Längdlutning ± 1°
E) Sidolutning ± 3°
Observera
Relativ luftfuktighet 100%. Daggbildning tillåten (sensorhuvud).
Ritningsinformation
1) Sinus före cosinus
2) Aktiv mätyta
3) Magnetband
2) Aktiv mätyta
3) Magnetband
Tillbehör
Positionsvisare 21924.
Magnetband 21725.
Magnetband 21725.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.