Handratt
för positionsvisare
aluminium
- Fäste för positionsvisare
511,76 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Handratt
Storlek
80
Utförande 1
för positionsvisare
Material grundkropp
aluminium
D=Ytterdiameter
140
ID=Passar till
positionsvisare storlek 80
D2
87
D3
85,2
D4
95
D5 förborrad
6,8
D6
40
G
M08
L
70
L1
17
L3
23
T
30
Beskrivning
Material
Aluminiumgods.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Handrattarna har ett urtag för positionsvisarna.
Tillbehör
– Positionsvisare 21962
– Handtag 06290 – 06320
– Handtag 06290 – 06320
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.