Vridvinkel
aluminium
- Ger fler monteringsalternativ
- Passar till positionerings-rundbord 21160
619,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vridvinkel
Material grundkropp
aluminium
H=Höjd
36
B
12
D
11
D1
4,5
D2
M04
D3
M04
H1
18
H2
8
L
46
L1
36
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Fräst och anodiserat.
Anmärkning
Vridvinkeln monteras på det roterande positioneringsbordet och ger många ytterligare monteringsmöjligheter.
Passar till 21160 i respektive storlek.
Passar till 21160 i respektive storlek.
Ritningsinformation
1) D3 för cylinderskruv ISO 4762
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.